E5-9-612-510-13
캠 래치, 키사용 잠금, T 자형 핸들 스타일, 23 mm Grip, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금,
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| 헤드 스타일 | T -핸들 스타일 |
| 시리즈 | 20.1mm 사이즈, 밀어 닫기 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| 키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class | E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다