The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-8010
캠 래치, Cams, 18-20 mm Grip, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
은색 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| Grip - Minimum (mm) |
18.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.00 |
| 데모 판넬 |
캠 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
HTF Inc
Frederick MD USA
|
110
|
2026-09-08
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
44
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
28
|
2026-09-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
27
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
15
|
2026-10-03
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|