The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-8-052-UU1
캠 래치, 8 mm 정사각, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 정사각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 셔터 |
| 키 회전 유형 |
범용 |
| 규정 준수 사양 |
충격 및 진동 - EN61373 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
7
|
2026-04-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|