The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6607
캠 래치, Cams, 30-32.7 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
은색 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| Grip - Minimum (mm) |
30.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.70 |
| 데모 판넬 |
캠 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
149
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|