The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-212-UU1
캠 래치, 일자형 홈, , 아연 합금, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
50
|
2026-03-06
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
23
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|