The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-132-UU1
캠 래치, 벨코어 216, , 아연 합금, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
Bellcore 216 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
10
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|