The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-0724-UU1
캠 래치, 5 mm 더블 비트 홈, , 예, 스테인레스 스틸, 부동태 처리,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
5mm 더블 비트 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
402
|
2026-04-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
75
|
2026-04-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
38
|
2026-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
8
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|