The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-072-UU1
캠 래치, 5 mm 더블 비트 홈, , 아연 합금, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
5mm 더블 비트 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
334
|
2026-04-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
252
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
170
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
49
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
4
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
1
|
2026-03-25
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|