The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-065-01
캠 래치, 조절가능형, 3 mm 더블비트 홈, , 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
3mm 더블비트 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| 키 회전 유형 |
범용 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
21
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|