The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-055-UU1
캠 래치, 8 mm 정사각, , 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 정사각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
|
114
|
2026-04-23
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
40
|
2026-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
39
|
2026-04-08
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
33
|
2026-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
25
|
2026-04-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2026-05-02
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-04-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|