The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-053-UU1
캠 래치, 8 mm 정사각, , 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 정사각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
40
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|