The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-0427-UU1
캠 래치, 7 mm 사각 홈, , 예, 316 스테인레스 스틸, 부동태 처리,
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
7mm 정사각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
33
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|