The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-042-01
캠 래치, 조절가능형, 7 mm 사각 홈, , 예, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
7mm 정사각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| 키 회전 유형 |
범용 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
95
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|