The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-0224-UU1
캠 래치, 7 mm 삼각 홈, , 예, 스테인레스 스틸, 부동태 처리,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
7mm 삼각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
78
|
2026-03-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
20
|
2026-04-02
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|