The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-012-UU1
캠 래치,8 mm 육각 홈, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 육각 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
566
|
2026-07-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
389
|
2026-07-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
270
|
2026-07-23
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
163
|
2026-07-23
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
100
|
2026-07-01
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
42
|
2026-07-07
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
19
|
2026-07-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
13
|
2026-07-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|