The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-003-UU1
캠 래치, 일자형 홈, 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
397
|
2026-05-04
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
25
|
2026-05-01
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2026-04-22
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2026-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|