The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-5-405-520-13
캠 래치, 키사용 잠금, 23 mm Grip, 아니오, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
실린더 잠금 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 밀어 닫기 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
21.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.00 |
| 키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
20
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2026-04-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|