The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-5-402-510-13
캠 래치, 키사용 잠금, 23 mm Grip, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금, 설계자
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
실린더 잠금 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 밀어 닫기 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
21.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.00 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
5
|
2026-04-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|