The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-4-303-251
캠 래치, 윙, 25 mm Grip, 예, 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
27.00 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
35
|
2026-04-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|