The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-4-033-251
캠 래치, 8 밀리 삼각형, 25 mm Grip, 예, 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 삼각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
27.00 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.