The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-4-003-221
캠 래치, 일자형 홈, 22 mm Grip, 예, 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Grip - Minimum (mm) |
22.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
77
|
2026-04-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
38
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
3
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|