The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-2-125-011
캠 래치, 높은 윙, 10.000 mm, 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
높은 윙 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
14.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
8.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
10.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
184
|
2026-05-04
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|