E5-2-021-020
캠 래치, 7 mm 삼각 홈, 12.000 mm, 아니오, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| 그립 타입 | 고정형 |
| 헤드 스타일 | 7mm 삼각 |
| 시리즈 | 20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 14.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 10.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.00 |
| 규정 준수 사양 | 화재 - EN45545 |
| Class | E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다