The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-115-110
캠 래치, 짧은 윙, 22.000 mm, 아니오, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
짧은 윙 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
20.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
HTF Inc
Frederick MD USA
|
958
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
247
|
2026-03-28
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2026-03-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
4
|
2026-03-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-03-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|