The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-025-110
캠 래치, 7 mm 삼각 홈, 22.000 mm, 아니오, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
7mm 삼각 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
20.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
22.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
Zygology Ltd
Oxford UK
|
5
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|