The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-015-101
캠 래치, 8 mm 육각 홈, 20.000 mm, 예, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 육각 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
18.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
100
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
64
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|