The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-001-171
캠 래치, 일자형 홈, 34.000 mm, 예, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈, 저돌출형 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
32.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
34.00 |
| 측면 |
저측면 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
39
|
2026-03-30
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|