The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E3-56-65
VISE ACTION® 압축형 래치, 13.5mm, 육각 홈, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
재질
아연 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
접근 제한
공구
그립 타입
조정 가능
설치 스타일
단일 구멍 설치
헤드 스타일
4mm 육각 홈
시리즈
표준
Min. Outer Panel Thickness (mm)
0.00
최대 바깥 판넬 두께
13.00
Grip - Minimum (mm)
19.00
Grip - Maximum (mm)
22.20
캠 부착됨
예
키 회전 유형
타입 A - 시계방향으로 잠김
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
Class
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
Size
13.5mm
사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다. 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다. 오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3876
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
233
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
200
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
123
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
86
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
60
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
40
2026-03-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
33
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
23
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
HTF Inc
Frederick MD USA
2
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781