| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 은색 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 그립 타입 | 조정 가능 |
| 설치 스타일 | 세 구멍 설치 |
| 헤드 스타일 | 7mm 삼각 |
| 시리즈 | 표준 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 4.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 37.30 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 49.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.80 |
| 캠 부착됨 | 예 |
| 키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| Class | E3 - VISE ACTION® 압축형 래치 |
| Size | 20 mm |
사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다. 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다. 오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.