E3-1418-085

VISE ACTION® 압축형 래치, 19.1mm, 10 mm 육각, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 공구
그립 타입 고정형
설치 스타일 평면형
헤드 스타일 10mm 육각
시리즈 표준
Min. Outer Panel Thickness (mm) 5.00
최대 바깥 판넬 두께 28.00
Grip - Minimum (mm) 35.00
Grip - Maximum (mm) 37.00
캠 부착됨
키 회전 유형 타입 A - 시계방향으로 잠김
Class E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
Size 22 mm

사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다.  가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다.  오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.