The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D9-52-3304-K
DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너, 흑색
사양
색상
밝은
헤드 스타일
홈 없음
설치
플레어인
시리즈
D9-52
Min. Outer Panel Thickness (mm)
0.90
포장
대량 포장
형태
스템프 힌지
Class
D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너
Fastened Stud Projection (mm)
11.30
Unfastened Stud Projection (mm)
4.60
DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 검증된 사우스코의 1/4 회전 및 캡티브 패스닝 기술을 접목시켜 일관성 있고 안정된 체결력과 신속한 액세스를 보장하는 차세대 솔루션입니다. DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 캡티브 스프링 장착 설계 및 공구가 필요 없는 작동 방식을 통해 과도한 조임을 방지합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.