D9-52-1314-K014

DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너, 흑색

견적 요청
사양
색상 녹색
헤드 스타일 십자형 홈
시리즈 D9-52
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.90
포장 대량 포장
형태 스템프 힌지
Class D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너
Fastened Stud Projection (mm) 11.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60
DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 검증된 사우스코의 1/4 회전 및 캡티브 패스닝 기술을 접목시켜 일관성 있고 안정된 체결력과 신속한 액세스를 보장하는 차세대 솔루션입니다. DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 캡티브 스프링 장착 설계 및 공구가 필요 없는 작동 방식을 통해 과도한 조임을 방지합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.