D9-47-2302-K000-R
DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너, 흑색, 8.450 mm, Reel Package, 표면 실장 기술
| 색상 | 검정색 |
|---|---|
| 헤드 스타일 | 홈 없음 |
| 설치 | 표면 실장 기술 |
| 시리즈 | D9-47 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.60 |
| 포장 | 릴 패키지 |
| 형태 | 스템프 힌지 |
| Class | D9 - DZUS® Tech Line 1/4 회전 패스너 |
| Fastened Stud Projection (mm) | 8.45 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 4.80 |
DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 검증된 사우스코의 1/4 회전 및 캡티브 패스닝 기술을 접목시켜 일관성 있고 안정된 체결력과 신속한 액세스를 보장하는 차세대 솔루션입니다. DZUS® D9 Tech Line 1/4 회전 패스너는 캡티브 스프링 장착 설계 및 공구가 필요 없는 작동 방식을 통해 과도한 조임을 방지합니다.