The store will not work correctly when cookies are disabled.
D2-535-600-190
DZUS® Rapier 1/4회전 패스너, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 철, 리셉터클, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 리셉터클 스타일 |
스냅-인 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 5 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
D2 - DZUS® Rapier Quarter-Turn Fasteners |
이 다용도 설계는 양산용 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 경제적인 그립 허용 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.