The store will not work correctly when cookies are disabled.
D2-535-330-190
DZUS® Rapier 1/4회전 패스너, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 철, 리셉터클, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 리셉터클 스타일 |
클립온 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 5 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
D2 - DZUS® Rapier Quarter-Turn Fasteners |
이 다용도 설계는 양산용 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 경제적인 그립 허용 솔루션을 제공합니다
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
6
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|