The store will not work correctly when cookies are disabled.
D2-515-713-190
DZUS® Rapier 1/4회전 패스너, 십자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈5, 철, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 |
| '홈 크기 |
십자형 홈 #2 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 5 |
| 스터드 직경 |
5 mm |
| 스터드 길이 (L) |
13.00 |
| 길이 |
13.00 |
| 축 직경 |
5 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D2 - DZUS® Rapier Quarter-Turn Fasteners |
이 다용도 설계는 양산용 애플리케이션을 위한 포괄적인 범위의 경제적인 그립 허용 솔루션을 제공합니다
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
Zygology Ltd
Oxford UK
|
2000
|
2026-02-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|