C2-53-41-3
압축형 래치, 레버 래치, 밀어 잠금, 공구, 4 mm 육각 홈, 1-5mm 패널, 18-40mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
| Integrated Bumper | 예 |
|---|---|
| 재질 | 아연 합금 |
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| 그립 타입 | 조정 가능 |
| 헤드 스타일 | 4mm 육각 홈 |
| 시리즈 | 밀어 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 포장 | 다층 포장 |
| Class | C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다