C2-52-15

압축형 래치, 레버 래치, 밀어 잠금, 제한 없음, 돌출형 트리거, 1-5mm 패널, 1-18mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
Integrated Bumper 예
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 제한 없음
밀폐형 아니오
그립 타입 조정 가능
헤드 스타일 돌출형 트리거
시리즈 밀어 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 5.00
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 18.00
측면 플러쉬
포장 개별 포장y Packaged
Class C2 - 레버 래치

이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.