The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-33-145
압축형 래치, 레버 래치, 공구, 철도 표준, 1-5mm 패널, 23-46mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| Integrated Bumper |
아니오 |
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
철도 표준 |
| 시리즈 |
표준 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
23.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
46.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
10
|
2026-10-29
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|