The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-32-15-3
압축형 래치, 레버 래치, 제한 없음, 돌출형 트리거, 1-5mm 패널, 1-24mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| Integrated Bumper |
아니오 |
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
돌출형 트리거 |
| 시리즈 |
표준 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 포장 |
다층 포장 |
| Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
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
3138
|
2026-09-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
311
|
2026-09-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
240
|
2026-09-10
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
75
|
2026-09-01
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
66
|
2026-09-28
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|