The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-32-145
압축형 래치, 레버 래치, 공구, 철도 표준, 1-5mm 패널, 1-24mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| Integrated Bumper |
아니오 |
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
철도 표준 |
| 시리즈 |
표준 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
| Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
36
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
12
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
11
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|