The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-10-331-11-KD10
엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 대형 핸들, 비돌출 설치, 다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함), 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 잠금 옵션 |
다양한 양면 사용 키 코드(키 2개 포함) |
| 설치 구멍 |
M6 나사산 |
| 액츄에이터 타입 |
직사각형 대형 핸들, 평면형 설치 |
| 액츄에이션 스타일 |
단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓 |
| Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.