The store will not work correctly when cookies are disabled.
A7-10-352-75
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 키사용 잠금, M5x0.8 탭이 난 장착 구멍, 아연 합금, 분체 도장, 은색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
은색 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 헤드 스타일 |
키 잠금 |
| 핸들 스타일 |
표준 스타일 핸들 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치 |
높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.