The store will not work correctly when cookies are disabled.
A7-10-352-30
압축형 래치, Over-Center 레버 래치, 키사용 잠금, M5x0.8 탭이 난 장착 구멍, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 헤드 스타일 |
키 잠금 |
| 핸들 스타일 |
표준 스타일 핸들 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치 |
높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
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
2
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|