A5-90-942-77

멀티포인트 액추에이터 플레이트 어셈블리, 타입 B, 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
Class A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
사우스코의 단일 포인트 래치중에서 가장 간단하고 경제적 옵션을 가진 고정 로드형 래칭 시스템이 기존의 캐비넷 설계에 포함되거나, 필요 시 개조할 수 있습니다. 도어 판넬의 끝 가장자리에 추가된 래칭 포인트는 프라이 포인트, 수축 및 흔들림을 제거하여 도어의 보안 및 강도를 향상시킵니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.