MC - 컴팩트 스윙 도어 래치

두 가지 설치 스타일은 객실, 선실 및 격벽문 사용과 같은 내부 문 설계의 우아한 외관을 위해 다양한 문 두께에 걸쳐 세련된 디자인과 마감 옵션을 제공합니다.
MC - 컴팩트 스윙 도어 래치
이러한 세련된 소형 디자인은 다양한 문 두께 및 간단한 설치의 장붓구멍 또는 접이식 설치 스타일중 선택 가능
  • 소형 크기는 가볍고 매우 얇은 판넬에 적합
  • 접이식 디자인은 용이한 판넬 준비 및 빠른 설치 제공
  • 장붓구멍 설치는 깔끔한 외관을 위한 설치하드웨어를 숨기기 위해 커버 플레이트와 함께 원형구멍 설치
  • 모든 회전 도어에 알맞은 유니버설 디자인
  • 래치 마감, 문 두께와스프링 볼트 위치에 맞춰 모든 스트라이커는 별도로 주문해야 함
  • 비상 잠금 해제를 포함한 사적인 잠금장치
  • 모든 조선 해양 등급의우수한 내식성 재질
  • 열림위치에서 떨림없이 도어를 잡아주는 도어 키퍼 옵션

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 MC - 컴팩트 스윙 도어 래치

We can't find products matching the selection.