97-50-364-15

오버 센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 탭 업, 노출형 키퍼 (단일 구멍 설치), 철, 분체 도장

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 보조 캐치 액세서리, 패드 잠금형
시리즈 50 시리즈
키퍼 스타일 노출형 키퍼 (단일 구멍 설치)
크기 시리즈 중형 사이즈
Style 헤비 듀티
레버 스타일 탭 업
Class 97 - 오버 센터 시리즈 래치
레버 작동 작업을 통해 오버-센터 동작을 생성하는 간단하고 세련된 설계의 래치는 사고로 인한 열림을 방지하기 위하여 굽어진 스프링 메카니즘내에 일반적인 장력을 추가합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.