The store will not work correctly when cookies are disabled.
97-50-350-11
오버 센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 탭 업, 밝은, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈, 50 시리즈 |
| Style |
헤비 듀티 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 레버 스타일 |
탭 업 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
97 - 오버 센터 시리즈 래치 |
레버 작동 작업을 통해 오버-센터 동작을 생성하는 간단하고 세련된 설계의 래치는 사고로 인한 열림을 방지하기 위하여 굽어진 스프링 메카니즘내에 일반적인 장력을 추가합니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1000
|
2026-03-20
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
229
|
2026-02-26
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
229
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
30
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|