The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-MA-80-20
분리가능형 리프트-오프 힌지, 인-라인 너클 스타일, , 아연 합금, 크롬 도금, 무광택
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
새틴 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 힌지 스타일 |
인-라인 너클 스타일 |
| Class |
96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지 |
Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
8
|
2026-10-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|