The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-720
분리가능형 리프트-오프 힌지, 인-라인 너클 스타일, 은폐형 설치, 유리충진 나일론, , 흑색
사양
| 재질 |
유리 충진 나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 스타일 |
숨김형 설치 |
| 시리즈 |
300 시리즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 힌지 스타일 |
인-라인 너클 스타일 |
| Class |
96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지 |
Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.